text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Kocsi alaptest karbantartást nem igénylő iglidur® J csúszócsapágy-alapanyagból.
Sínek eloxált alumíniumból.

Kivitel
Vezetősín eloxált természetes színekben.
A vezetőkocsi rögzítőmenete sárgaréz.
További információk
A miniatűr siklóvezetők nem igényelnek karbantartást és korrózióállóak. A kis súly miatt nagyon magas sebességek és gyorsulások lehetségesek. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
A miniatűr siklóvezetők porra nem érzékenyek, emellett szárazon futásra is alkalmasak.

** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak