Anyag
Siklókocsi alapteste horganyból, siklóelemek iglidur® J anyagból.
Vezetősín extrudált profilból, EN AW-6060.
Kivitel
Vezetősín, keményeloxált bevonat, 50 µm. Keménység 500 HV.
Több
Kevesebbet
Vezetőkocsi
kezdet
14,40 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Vezetősínek
kezdet
34,47 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Siklókocsi alapteste horganyból, siklóelemek iglidur® J anyagból.
Vezetősín extrudált profilból, EN AW-6060.
Kivitel
Vezetősín, keményeloxált bevonat, 50 µm. Keménység 500 HV.
További információk
A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.
** L2 = 12 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot is meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságadatok csak egész mm-ben adhatók meg.