Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Rajzi hivatkozás
minden (9x) süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D4),
minden (9x) anya DIN 934 M szabvány szerint (D4)
Az anyák kitolásával süllyesztékek hozhatók létre hengeresfejű imbuszcsavarokhoz.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
1) D3 szorítócsavar (2x)
minden (9x) anya DIN 934 M szabvány szerint (D4)
Az anyák kitolásával süllyesztékek hozhatók létre hengeresfejű imbuszcsavarokhoz.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
1) D3 szorítócsavar (2x)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.