text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
maratott és eloxált.
További információk
A billentővasalat a pozicionáló körasztalra van felszerelve, és így további szerelési lehetőségeket kínál.
Az adott méretben a 21160-hoz megfelelő.
Rajzi hivatkozás
1) D3 hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak

Billentővasalatok

A norelem billentővasalatai könnyen összeszerelhetők egy moduláris csavarkötéssel, pozicionáló körasztallal. Ennek eredményeként számos szerelési lehetőségeket kínálnak.

A norelem termékpaletta megfelelő méretű elfordulási szögeket tartalmaz a 4, 8, 12 és 25 mm-es vezetőátmérőjű pozicionáló asztalokhoz. A hozzáillő pozicionáló körasztalok három különböző méretben is kaphatók.