text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Emelőasztal, csapágybakok és skálafej, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezetés ismétlési pontossága kisebb, mint 0,05 mm. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A géprészek és alkatrész-csoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végkapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Az emelőasztal magassága a skálafej kézzel történő elfordításával állítható. A skálafej egy osztásvonala 0,1 mm-es emelésnek felel meg.

Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát