text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium külső ház. Acél szán és csapágyazás.
Kivitel
Fekete eloxált külső ház. Köszörült szán és csapágyazás. Edzett belső rész.
További információk
A gördülőcsapágyas szánvezetők nagyon könnyen járnak, és az „N” csavarokkal előfeszítés alatt is beszabályozhatók. A „K” rögzítőfuratok menetes és átmenő furatokként egyaránt használhatók.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.

F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E3/K rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
GI = A furatsorozatok száma a belső részben.
K = M4 menet süllyesztéssel az M3-hoz a DIN 974-1 szabvány szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak