Anyag
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A középső „N” állítócsavar helyett egy 06460 sz. szorítókar is behelyezhető.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.