Anyag
Ház, műanyag.
Aranyozott bronz érintkezők M8x1 esetén.
Sárgaréz érintkezők Optaloy-bevonattal M12x1 esetén.
Aranyozott bronz érintkezők M8x1 esetén.
Sárgaréz érintkezők Optaloy-bevonattal M12x1 esetén.
Kivitel
Persely (aljzat)
Feszültség: U max. 60 V
Áramerősség: I max. 4 A
Pólusszám: 3-pólusú (4-pólusú M12x1 esetén)
Védettség: IP 67
Feszültség: U max. 60 V
Áramerősség: I max. 4 A
Pólusszám: 3-pólusú (4-pólusú M12x1 esetén)
Védettség: IP 67
Több
Kevesebbet
Elektromos csatlakozó menetes csatlakozóval Testreszabható A forma
kezdet
9,72 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Elektromos csatlakozó menetes csatlakozóval Testreszabható B forma
kezdet
9,72 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, műanyag.
Aranyozott bronz érintkezők M8x1 esetén.
Sárgaréz érintkezők Optaloy-bevonattal M12x1 esetén.
Aranyozott bronz érintkezők M8x1 esetén.
Sárgaréz érintkezők Optaloy-bevonattal M12x1 esetén.
Kivitel
Persely (aljzat)
Feszültség: U max. 60 V
Áramerősség: I max. 4 A
Pólusszám: 3-pólusú (4-pólusú M12x1 esetén)
Védettség: IP 67
Feszültség: U max. 60 V
Áramerősség: I max. 4 A
Pólusszám: 3-pólusú (4-pólusú M12x1 esetén)
Védettség: IP 67
További információk
Testreszabható elektromos csatlakozó menetes reteszeléssel.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +85 °C között
Rajzi hivatkozás
P1 = Kábeltömszelence
1 = Barna (BN)
2 = Fehér (WH)
3 = Kék (BU)
4 = Fekete (BK)
1 = Barna (BN)
2 = Fehér (WH)
3 = Kék (BU)
4 = Fekete (BK)