Anyag
Ház, A forma, műanyag.
Ház, B forma, fröccsöntött horganyötvözet. POM aktív felület.
Ház, C alak, erősen ötvözött nemesacél.
Ház, B forma, fröccsöntött horganyötvözet. POM aktív felület.
Ház, C alak, erősen ötvözött nemesacél.
Kivitel
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
Több
Kevesebbet
Induktív közelítéskapcsoló A forma
kezdet
74,89 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Induktív közelítéskapcsoló B forma
kezdet
73,18 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Induktív közelítéskapcsoló C forma
kezdet
73,68 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, A forma, műanyag.
Ház, B forma, fröccsöntött horganyötvözet. POM aktív felület.
Ház, C alak, erősen ötvözött nemesacél.
Ház, B forma, fröccsöntött horganyötvözet. POM aktív felület.
Ház, C alak, erősen ötvözött nemesacél.
Kivitel
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
További információk
Érintésmentes, kopásmentes működési mód, valamint magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok. Rezgésekre, porra és nedvességre nem érzékeny. Az induktív érzékelők minden fémet érintés nélkül észlelnek.
A C alak T-hornyokkal történő csavarrögzítést tesz lehetővé. Helytakarékos és biztonságos, mert a közelségkapcsoló belesimul a horonyba.
Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
A C alak T-hornyokkal történő csavarrögzítést tesz lehetővé. Helytakarékos és biztonságos, mert a közelségkapcsoló belesimul a horonyba.
Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Biztonság
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) LED-es kijelző
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
BN = barna
BK = fekete
BU = kék