Anyag
Alaptest, kocsik és karimalemezek, Al-ötvözet.
Megvezető tengelyek, acél.
Megvezető tengelyek, acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, kocsik és karimalemezek, Al-ötvözet.
Megvezető tengelyek, acél.
Megvezető tengelyek, acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
További információk
Portálmodulok precíziós acéltengelyekkel és golyós vezetősínekkel. A meghajtás pneumatikusan, egy dugattyúrúd nélküli pneumatikus hengerrel történik. Nagy terhelhetőség a merevített, önhordó alumíniumöntvénynek köszönhetően. A modulok minden beszerelési helyzetben alkalmazhatók.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C és +70 °C között
Egyedi igényre
* Más hosszúságok (S löket max. 5000 mm), valamint köztes pozícionálók.
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.