Anyag
Alaptest, kocsik és karimalemezek, Al-ötvözet.
Vezetősínek, acél.
Vezetősínek, acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, kocsik és karimalemezek, Al-ötvözet.
Vezetősínek, acél.
Vezetősínek, acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
További információk
Portálmodulok golyós vezetősínekkel. A meghajtás pneumatikusan, egy dugattyúrúd nélküli pneumatikus hengerrel történik. Nagy terhelhetőség a merevített, önhordó alumíniumöntvénynek köszönhetően. A modulok minden beszerelési helyzetben alkalmazhatók.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C és +70 °C között
(+5 °C és +60 °C között 65-ös méret esetén)
(+5 °C és +60 °C között 65-ös méret esetén)
Egyedi igényre
* Más hosszúságok (S löket max. 5000 mm), valamint köztes pozícionálók.
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.