Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő, robusztus kialakítású pneumatikus emelőegységek, tömített golyós megvezetéssel. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás R1/8.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Egyedi igényre
Emelőegységek rövidebb löketekkel is rendelhetők.
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.