text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok kis szerelési terekhez golyópályás megvezetéssel és 12 N teherbírással; vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M3.

Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.

Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
Accessory
A lengéscsillapítókat és a közelítőkapcsolókat lásd a táblázatban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát