Anyag
Alaptestek és karimalemezek EN AW-5754. Acél megvezető tengelyek.
Kivitel
Alaptest kemény bevonattal.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptestek és karimalemezek EN AW-5754. Acél megvezető tengelyek.
Kivitel
Alaptest kemény bevonattal.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok három precíziós acéltengellyel és lehúzós golyóvezető persellyel. Meghajtás kétirányú hengerrel. Minden kötő csavarmenet menetes betétekkel rendelkezik. A tartozékként kapható lengéscsillapító és közelítéskapcsoló intergráltan felszerelhető (nincsenek kiálló szegélyek). Száz százalékos reprodukálhatóság az alakzáró felépítés miatt. Kombinációk minden méretben; az emelőváltozatok adapterlemezek nélkül megvalósíthatók.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Emelési biztosításként rögzítőpatronnal kapható.
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.