Anyag
Hüvely, nyomócsap és rugó, acél.
Induktív közelítéskapcsoló.
Induktív közelítéskapcsoló.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Hüvely, nyomócsap és rugó, acél.
Induktív közelítéskapcsoló.
Induktív közelítéskapcsoló.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
További információk
A beszerelt végálláskapcsoló révén elektromos vezérlőjel aktiválható.
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Áram: I max. = 200 mA
Hőmérséklettartomány: -25 °C – +70 °C
Védettségi fokozat: IP 67
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Áram: I max. = 200 mA
Hőmérséklettartomány: -25 °C – +70 °C
Védettségi fokozat: IP 67
Biztonság
Az állapotérzékelős rugós nyomódarabok nem alkalmasak személyek biztosítására.
Rajzi hivatkozás
3) Kábel Ø 3,5 mm; hossz kb. 2 m
4) LED-es kijelző
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
Helyzetlekérdezés alkalmazási példa:
1. helyzet: tolózár reteszelve
2. helyzet: tolózár kireteszelve
4) LED-es kijelző
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
Helyzetlekérdezés alkalmazási példa:
1. helyzet: tolózár reteszelve
2. helyzet: tolózár kireteszelve
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.