text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Központosító furat 02210-hez
2) Menetes furat a következőkhöz: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Rugóerő 0,8-2,1 N
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak

Támasztóelemek

A támasztóelemek funkciója bizonyos rögzítési pontok megtámasztása az alkatrészeken. Ezek a támasztási segédeszközök jelentősen megkönnyítik a kezelő számára a munkafolyamatot. Ily módon az instabil alkatrészeket támogatják, és a megmunkálás során fellépő rezgéseket csillapítják.

A norelem különféle alakban kínál támasztóelemeket. Hengeres, téglalap alakú és excenteres kivitelben kaphatók.