text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
festett.
További információk
A speciális fogazás révén ezek a rögzítő alátámasztások függőleges és vízszintes helyzetben is használhatók. A komplett készlet 20 darabból áll, amelyek tetszőlegesen kombinálhatók, és ily módon számos alkalmazási lehetőséget nyújtanak. Ezek a rögzítő alátámasztások külön-külön is kaphatók. Lásd 02270. Az univerzális rögzítő alátámasztások a 04070 cikkszámú lépcsőfogas szorítóvasakkal is használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak