text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél szorítóelemek. Sárgaréz szorítócsavarok.
Kivitel
Fényes szorítóelem.
További információk
Szorítóelem a 21245-01 körasztal siklócsapágy külső gyűrűjén való rögzítéshez. 1 Nm meghúzási nyomatékkal 10 Nm tartónyomaték valósítható meg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak