Anyag
Alumínium külső és belső gyűrű.
Iglidur® J műanyag csúszóelemek.
A2 nemesacél csavarok.
Iglidur® J műanyag csúszóelemek.
A2 nemesacél csavarok.
Kivitel
Eloxált külső és belső gyűrű.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium külső és belső gyűrű.
Iglidur® J műanyag csúszóelemek.
A2 nemesacél csavarok.
Iglidur® J műanyag csúszóelemek.
A2 nemesacél csavarok.
Kivitel
Eloxált külső és belső gyűrű.
További információk
A körasztal alumínium siklócsapágy nagyteljesítményű siklócsapágy anyagból készült cserélhető csúszóelemekkel. Ez az anyagpárosítás teljes mértékben kenőanyagot és karbantartást nem igénylő futást biztosít.
Egyszerű szerelés.
Magas kopásállóság.
Nagy terhelésekhez, nagy merevség.
Egyszerű szerelés.
Magas kopásállóság.
Nagy terhelésekhez, nagy merevség.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C - +90 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.