text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
előnyújtott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csomagolási egység: 5 méter páratlan számú láncszemmel. Kétoldalt egy belső végződéssel. Az összekötő szemet külön kell megrendelni.
További információk
Európai építési módú görgős láncok a DIN ISO 606 szabvány szerint hullámos szorítókapcsokkal (ISO 06 szerint egyenes szorítókapcsokkal). Minden lánc előnyújtott.
Első kenés: ásványolaj alapú korrózióvédő olaj.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak