text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Acél kivitel:

Rögzítő stift, edzett: 5.8 szilárdsági osztály.



Nemesacél kivitel:

Rögzítő stift, edzett: Menetes hüvely, 1.4305. Rögzítő stift, 1.4034.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők általi megváltozását. Az elfordulás elleni biztosító feladata az, hogy megtartsa a csap helyzetét a hüvelyhez képest. A ferde felület lehetővé teszi a csap magától történő kitolását az egyoldalú keresztirányú erők révén. A csavar meglazítása a csapon található jelölésig lehetővé teszi a ferde felület elforgatását a raszterben 60°-kal.
Felszerelés
A csavar meglazítása hatszöggel történik.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: ellenanya nélkül
B alak: ellenanyával

1) Jelölőgyűrű
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089

Más vásárlók is vásároltak