text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel.
Alumínium betétcső és szorítóagy.
Támasztótüske, acél.
Csavarok, acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szinkronizáló készlettel két párhuzamos elrendezésű lineáris tengely meghajtása egyetlen motorral is biztosítható.

A szinkronizáló készletek két tengelykapcsolóból állnak, amelyek egy szinkrontengellyel kapcsolhatók össze egymással. Ezek pontos hosszméretekben készülnek. Akár 3000 mm-es maximális hosszúságig alkalmas

Az elasztomer körmös kapcsoló előnyei:
- Az agy a támasztótüskével tengelyirányban felszerelhető
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körbefutási pontosság
- Rövid építési mód
- Könnyen felszerelhető
- A csapos oldal tengelyirányban felszerelhető
- Elektromosan szigetelt
- Névleges nyomaték max. 53 Nm
Felszerelés
A hozzászerelhető alkatrészek axiális eltolására ezért itt nincs szükség, mivel a betétcső mint távtartó elem vezethető be a tengelykapcsolófelek közé.

Mindkét támasztótüskés tengelykapcsolófél teljesen be van dugva a lineáris egységek agyfurataiba. Az erőzáró kapcsolatot a támasztótüskében lévő csavarok meghatározott nyomatékkal történő meghúzása biztosítja. A tengelykapcsolófeleket a szorítóaggyal és az elasztomerekkel tolja fel a betétcsőre. Állítsa a helyére a betétcsövet, majd a tengelykapcsolófeleket kézzel, csekély tengelyirányú erőhatással dugja össze. Húzza meg a csavarokat mindkét szorítóagyon a megadott nyomatékkal.
Rajzi hivatkozás
X = Tengelytávolság
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak