text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel.

Alumínium tengelykapcsolóház és szorítóagy.

Támasztótüske, acél.

Csavarok, acél.

Központosító gyűrűk, nemesacél 1.4301.

Kivitel
Tengelykapcsolóház, feketére eloxált.
További információk
A motor-hozzászerelési készlet az elasztomer körmös kapcsolórendszerrel (elasztomer tengelykapcsoló támasztótüskével) egyszerű és gazdaságos megoldást biztosít elektromotorok rögzítéséhez.

Az elasztomer körmös kapcsoló előnyei:
- Az agy a támasztótüskével tengelyirányban felszerelhető
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körbefutási pontosság
- Rövid építési mód
- Könnyen felszerelhető
- A csapos oldal tengelyirányban felszerelhető
- Elektromosan szigetelt
- Névleges nyomaték max. 30 Nm
Egyedi igényre
Nagyobb agyfurat D.
Nagyobb névleges nyomaték.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak