text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél kivitel:

Menetes hüvely és nyomócsapok, automataacél.

Acél hatlapú anyák, 04-es szilárdsági osztály.



Nemesacél kivitel:

Menetes hüvely 1.4305.

Nyomócsap 1.4034.

Hatlapú anyák, nemesacél A2.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Nyomócsapok, edzett, barnított és köszörült.
Hatlapú anyák, barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Nyomócsapok, edzett, köszörült és fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapot a bevezetett sűrített levegő működteti.
A visszaállítás rugóval, a levegőbevezetés leválasztásával történik.
Pneumatikus henger
Egyszeres hatású dugattyúrudas henger.
Alapanyagok:
Hengercső sárgaréz, nikkelezett,
Dugattyúrúd nemesacél,
Tömítések NBR, PU.
Üzemelési anyag:
Szűrt, szárított levegő, olajos vagy olajozatlan.
Használati hőmérséklet -20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak