text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Szelencés vízmérték, test nemeascélból.
Ø 14 mm-től alumínium.
Üveg figyelőablak.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A vízmértékek nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
Kiváló buborékkontúr és a síkparallaxis kiküszöbölése belső buborékgyűrűvel.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak