Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés vízmértéktest.
Poliamid szelencés vízmértéktest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés vízmértéktest.
Poliamid szelencés vízmértéktest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A vízmértékek nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték az alsó karimafelületen beszabályozva
- Karimaszegély barázdákkal a süllyesztéshez
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték az alsó karimafelületen beszabályozva
- Karimaszegély barázdákkal a süllyesztéshez
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Felszerelés
- doboztest mérése
- szerelés a libella bepréselése révén, 0,02 – 0,03 mm-rel kisebb furat a doboztest átmérőjénél
- a furat megfelelő élletörése megkönnyíti a szerelést
- szerelés a libella bepréselése révén, 0,02 – 0,03 mm-rel kisebb furat a doboztest átmérőjénél
- a furat megfelelő élletörése megkönnyíti a szerelést
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.