Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés vízmértéktest.
Poliamid szelencés vízmértéktest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
Több
Kevesebbet
Szelencés vízmértékek foglalatban a csavarozáshoz, A alak, csavarkarimával
kezdet
9,08 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szelencés vízmértékek foglalatban a csavarozáshoz, B alak, süllyesztett karimával
kezdet
9,08 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés vízmértéktest.
Poliamid szelencés vízmértéktest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A vízmértékek nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A szelencés vízmértékek a három furattal vagy felcsavarozva (A-forma), vagy süllyesztve (B-forma) használhatók.
- A alak: köszörült felületen beszabályozva
- B alak: a karimafelület alsó oldalán beszabályozva
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
A szelencés vízmértékek a három furattal vagy felcsavarozva (A-forma), vagy süllyesztve (B-forma) használhatók.
- A alak: köszörült felületen beszabályozva
- B alak: a karimafelület alsó oldalán beszabályozva
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.