Leírás
További információk
A Line Laser egy mérőkészülék, amellyel egy lézersugár segítségével oldalirányú, vízszintes és függőleges beigazítás végezhető. Ezáltal elkerülhető az erős szíjkopás a széleknél.
Műszaki adatok
- Lézer hatósugara kb. 5–10 m
- Lézerosztály 2 (EN60825-1: 1997)
- Hullámhossz 630–680 mm
- Teljesítmény < 1 mW
- Áramellátás 2 x 1,5 V (LR44)
- Lézerosztály 2 (EN60825-1: 1997)
- Hullámhossz 630–680 mm
- Teljesítmény < 1 mW
- Áramellátás 2 x 1,5 V (LR44)
Figyelembe veendő
- Soha ne nézzen bele a lézersugárba, és soha ne irányítsa azt emberekre, állatokra vagy erősen fényvisszaverő felületekre.
- A készülékben és a céljelölőkben nagyon erős mágnesek találhatók.
- Szívritmusszabályozó készülékkel élő személyek a készüléket biztonsági okokból nem használhatják. Ne tartózkodjon elektronikus készülékek és karórák közelében a zavarások elkerülése érdekében.
- A készüléket robbanásveszélyes területeken nem szabad használni.
- A készülékben és a céljelölőkben nagyon erős mágnesek találhatók.
- Szívritmusszabályozó készülékkel élő személyek a készüléket biztonsági okokból nem használhatják. Ne tartózkodjon elektronikus készülékek és karórák közelében a zavarások elkerülése érdekében.
- A készüléket robbanásveszélyes területeken nem szabad használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.