Anyag
Szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
Több
Kevesebbet
Fogasszíjtárcsák HTD 8M profil, kúpos szorítóhüvelyekkel történő szereléshez, 20 mm szíjszélességhez
kezdet
13,82 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Fogasszíjtárcsák HTD 8M profil, kúpos szorítóhüvelyekkel történő szereléshez, 30 mm szíjszélességhez
kezdet
16,13 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Fogasszíjtárcsák HTD 8M profil, kúpos szorítóhüvelyekkel történő szereléshez, 50 mm szíjszélességhez
kezdet
21,30 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztással (félkerek fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának karimás kerékkel kell rendelkeznie. Kúpos furat kúpos szorítóhüvelyek számára. A kúpos szorítóhüvelyeket külön kell megrendelni; ezek különböző méretekben állnak rendelkezésre. A szűkítő szorítóhüvelyes tárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szabvány G16 minőségi osztálya szerint.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.