Anyag
Acél vagy szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
Több
Kevesebbet
Fogasszíjtárcsák HTD 8M profil, 20 mm szíjszélességhez
kezdet
10,28 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Fogasszíjtárcsák HTD 8M profil, 30 mm szíjszélességhez
kezdet
12,48 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Fogasszíjtárcsák HTD 8M profil, 50 mm szíjszélességhez
kezdet
14,33 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél vagy szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztással (félkerek fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsával kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a fogasszíjtárcsákat szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.