text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
3 Találat

Leírás

Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
Digitális helyzetkijelző 0,1 mm-es kijelzési pontossággal, a számértékek jobbra forgatva növekednek. A helyzetkijelző kijelzési értéke a kapcsológyűrű elforgatásával szerszám nélkül állíthatók be. A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra

Más vásárlók is vásároltak