Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
Több
Kevesebbet
Központosítócsap, belső menettel, B alak, hengeres
kezdet
€ 8,07
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Központosítócsap, belső menettel, C alak, lelapolt
kezdet
€ 8,86
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
További információk
A felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mert könnyen összeilleszthetők. A 02026 edzett felfogóperselyekkel együtt pontos, alacsony kopású és gyors munkadarabcserét tesznek lehetővé.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
Rajzi hivatkozás
B alak: hengeres központosítócsap
C alak: lelapolt központosítócsap
C alak: lelapolt központosítócsap