Anyag
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
előnyújtott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
előnyújtott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csomagolási egység: 5 méter páratlan számú láncszemmel. Kétoldalt egy belső végződéssel. Az összekötő szemet külön kell megrendelni.
További információk
Európai építési módú görgős láncok a DIN ISO 606 szabvány szerint beszűkített láncszemekkel (ISO 06 szerint egyenes láncszemekkel). Minden lánc előnyújtott. Kenés nélkül, a láncok kenését a használati körülményektől függően kell végezni.
A nemesacél görgős láncok nagyon jó korrózióvédelemmel és jó vegyszerállósággal rendelkeznek. Ezek a láncok vízzel érintkező felhasználási területeken és magas hőmérsékletek esetén is használhatók.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
A nemesacél görgős láncok nagyon jó korrózióvédelemmel és jó vegyszerállósággal rendelkeznek. Ezek a láncok vízzel érintkező felhasználási területeken és magas hőmérsékletek esetén is használhatók.
B7 = Maximális érték a zárószemek esetében.
Osztás = PxB1
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +400 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.