Egyenes Házegység
karimával
alumínium
- Beszerelésre kész
- Lineáris golyóscsapágy kétoldali tömítéssel
- Kompakt kivitel
- Pontos vezetés nagy teherbírás mellett
54,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Egyenes Házegység
Kivitel 1
karimával
Alaptestű anyaga
alumínium
D=Belső átmérő
12
A
40
D1
22
D2
32
D3
5,5
E
30
L
32
L1
22
L2
6
Leírás
Anyag
Ház, alumínium vagy szürkeöntvény
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
A beszerelésre kész lineáris házegységek egy extrudált alumínium házból, 21510 sz. szöghiba-kiegyenlítővel rendelkező, felszerelt lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak. A csapágy rögzítése a házban DIN 472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Figyelem
Figyelem: A 21522-501002 sz. cikknél a D2 a nem megmunkált átmérő, g7 központosító átmérő nincs.
Egyedi igényre
A lineáris házegységek a jelen katalógusban felsorolt összes lineáris golyóscsapággyal felszerelhetők.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.