Lineáris Golyóscsapágy
1228
acél
- Beszerelésre kész
- Lineáris golyóscsapágy kétoldali tömítéssel
- Pontos vezetés nagy teherbírás mellett
8,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Golyóscsapágy
Kivitel 1
1228
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D1=Szárátmérő
16
D2=Karima átmérő
32
D=Belső átmérő
8
L=Hossz
25
T1=Dinamikus terhelhetőség N
265
T2=Statikus terhelhetőség N
402
D3
24
D4
3,4
D5
6
L1
5
T
3,1
Leírás
Anyag
Acél ház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. Karimával a közvetlenül a házra történő felszereléshez.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160.
Rögzítőcsavarok 07160.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.