Lineáris Golyóscsapágy
műanyag
- Alacsony karbantartási igényű
- Könnyű járású
- Halk
37,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Golyóscsapágy
Alaptestű anyaga
műanyag
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
7
D=Belső átmérő
3
L=Hossz
10
T1=Dinamikus terhelhetőség N
26
T2=Statikus terhelhetőség N
27
Leírás
Anyag
Műanyag ház.
1.4034 nemesacél futópálya lemezek.
1.4125 nemesacél golyók.
1.4034 nemesacél futópálya lemezek.
1.4125 nemesacél golyók.
További információk
Precíziós lineáris golyóscsapágy alacsony súrlódással.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6
A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6
A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +60 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.