Kompakt lineáris golyóscsapágy
zárt
acél
- Alacsony karbantartási igényű
- Könnyű járású
- Halk
- Helytakarékos
9,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kompakt lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
zárt
Alaptestű anyaga
acél
D1=Külső átmérő
19
D=Belső átmérő
12
L=Hossz
28
T1=Dinamikus terhelhetőség N
620
T2=Statikus terhelhetőség N
510
Leírás
Anyag
Csapágyacél köpeny.
Műanyag kalitka.
Acélgolyók.
Műanyag kalitka.
Acélgolyók.
További információk
Kétoldali tömítéssel.
A lineáris golyóscsapágyak rögzítése DIN 471 / 472 szabvány szerinti biztosító gyűrűkkel történik.
A lineáris golyóscsapágyak rögzítése DIN 471 / 472 szabvány szerinti biztosító gyűrűkkel történik.
Kullanım
Alkalmas szűkös beépítési helyzetekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.