Kompakt lineáris golyóscsapágy
zárt
műanyag
- Alacsony karbantartási igényű
- Könnyű járású
- Halk
- Helytakarékos
16,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kompakt lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
zárt
Alaptestű anyaga
műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
19
D=Belső átmérő
12
L=Hossz
28
T1=Dinamikus terhelhetőség N
695
T2=Statikus terhelhetőség N
510
Leírás
Anyag
Műanyag ház.
Futópálya-lemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
Futópálya-lemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
További információk
Kétoldali tömítéssel és önműködő szöghiba-kiegyenlítéssel. A csapágyak egy nagy pontosságú, fröccsöntött műanyag tartóból állnak, amelyben rögzítve vannak a csapágyacél futópálya-lemezek. A műanyag tartó egyidejűleg visszatérőként és a tömítés felfogójaként is szolgál. A tömítés alacsony súrlódási együtthatóval rendelkező, speciális poliamid anyagból áll. A lineáris golyóscsapágyak rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosító gyűrűkkel történik.
Kullanım
Alkalmas szűkös beépítési helyzetekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.