Lineáris Golyóscsapágy
acélkosárral
gördülőcsapágy-acél
- Kétoldali tömítéssel
- Dinamikus teherbírás max. 2100 N
€ 25,87
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Golyóscsapágy
Kivitel 1
acélkosárral
Kivitel 2
zárt
Alaptestű anyaga
gördülőcsapágy-acél
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
22
D=Belső átmérő
12
L=Hossz
32 -0,2
T1=Dinamikus terhelhetőség N
420
T2=Statikus terhelhetőség N
714
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
Leírás
Anyag
Külső palást gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Acélgolyók.
Acélkosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak acélkosárral rendelkeznek. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.