Adapterlemez
szorítóelemekhez
acél
- Tartozékok szorítóelemekhez
11,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapterlemez
Méret
15
Kivitel 1
szorítóelemekhez
Alaptestű anyaga
acél
D=Csavarhoz
M04
S=Vastagság
4
A
17
A1
17
B1
47
L3
24
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A használt vezetőkocsi típusától függően a magasságkiegyenlítéshez szükség lehet adapterlemezre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.