Szorítóelem
miniatűr profilos vezetősínekhez
nemesacél
- Szimmetrikus erőeloszlás
- Alkalmas statikus beszorítási folyamatokhoz
134,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóelem
Méret
7
Kivitel 1
miniatűr profilos vezetősínekhez
Alaptestű anyaga
nemesacél
B=Szélesség
7
F1=Tartóerő (N)
65
M=Meghúzási nyomaték (Nm)
0,11
A
12
A1
8
A2
7
A4
4,3
B1
17
D
6
H1
8
H2
2
H3
6
L3
12
M
M02
T
2,5
Leírás
Anyag
Nemesacél ház és recézettfejű csavar.
Kivitel
Fémtiszta ház és recézettfejű csavar.
További információk
Kézi működtetésű szorítóelemek statikus szorítási folyamatokhoz. A szorítási folyamat kézzel, a recézettfejű csavaron keresztül történik. Az úszó csapágyazású szorítópofák szimmetrikus erőeloszlás biztosítanak a sínen. Max. 50 000 statikus szorítási ciklus (B10d érték).
A szorítóelem és a lineáris vezető között a profilos vezetősín szabad felületein súrlódó kapcsolat jön létre, melynek révén nem sérülnek a golyós vezetők pályái.
A tartóerő ellenőrzése olajos kenőréteggel lett elvégezve egy profilos vezetősínen.
A szorítóelem és a lineáris vezető között a profilos vezetősín szabad felületein súrlódó kapcsolat jön létre, melynek révén nem sérülnek a golyós vezetők pályái.
A tartóerő ellenőrzése olajos kenőréteggel lett elvégezve egy profilos vezetősínen.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.