Vezetőkocsi
szabványos
nemesacél
- Terhelések felvétele minden irányból
- Recirkulációs golyóvezetéssel előszorítás nélkül
- Dinamikus teherbírás max. 4410 N
- Kétoldali zárótömítéssel
€ 42,39
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Méret
7
Kivitel 1
szabványos
Kivitel 2
mini
Alaptestű anyaga
nemesacél
B1=Szélesség
17
L3=Hossz
23,5
T1=Dinamikus terhelhetőség N
880
T2=Statikus terhelhetőség N
1370
A
12
A1
8
B
7
E
5
H
4,7
H1
8
H2
1,5
L4
13,5
M
M02
Mx (Nm)
5,1
My (Nm)
2,55
Mz (Nm)
2,55
T
2,5
Typ
Szabványos
Leírás
Anyag
Test nemesacélból 1.4034.
Golyók nemesacélból 1.4034.
Műanyag terelődarabok.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos miniatűr vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal N pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.
Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.
Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.
Figyelem
Mindig a szállított szerelősínt használja, különben a futókocsiban a golyómegtartás nem garantált.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.