Profilos Vezetősín
acél
- Terhelések felvétele minden irányból
- Edzett és köszörült futópályák
- 4-soros kivitel félkörív profillal
64,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profilos Vezetősín
Méret
15
Alaptestű anyaga
acél
L1=Furattávolság az éltől
20
L=Hossz
520
B
15
D
4,5
D1
7,5
H
14
L max.
3960
L2
60
T
5,3
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Futópályák, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
A profilos vezetősínek felülről rácsavarozhatók. A profilos vezetősínek négyféle méretben állnak rendelkezésre, amelyekre egy vagy több vezetőkocsit lehet felszerelni. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket képesek minden irányból felvenni.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 3960 mm-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.