Vezetőkocsi
kompakt
edzett acél
- Terhelések felvétele minden irányból
- Recirkulációs golyóvezetéssel előszorítás nélkül
- Dinamikus teherbírás max. 15 950 N
- Kétoldali zárótömítéssel
€ 49,02
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Méret
15
Kivitel 1
kompakt
Kivitel 2
rövid kivitel
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
gördülőcsapágy-acél
B1=Szélesség
34
E=Kenőfurat
Ø3
L3=Hossz
47,6
T1=Dinamikus terhelhetőség N
3900
T2=Statikus terhelhetőség N
7250
A
26
B
15
E
9,5
E1
4,3
E2
5
H
14
H1
24
H2
4,6
L4
21,6
M
M04
Mx (Nm)
40
My (Nm)
28
Mz (Nm)
28
T
5,6
Leírás
Anyag
Test nemesíthető acélból.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt, rövid vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal N pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket minden irányból képesek felvenni.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Egyedi igényre
Különböző pontossági és előfeszítési osztályokban rendelhető.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.