Vezetőkocsi
szabványos
edzett acél
- Terhelések felvétele minden irányból
- Recirkulációs golyóvezetéssel előszorítás nélkül
- Dinamikus teherbírás max. 39 000 N
- Kétoldali zárótömítéssel
53,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Méret
15
Kivitel 1
szabványos
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
gördülőcsapágy-acél
B1=Szélesség
34
E=Kenőfurat
Ø3
L3=Hossz
66
T1=Dinamikus terhelhetőség N
6850
T2=Statikus terhelhetőség N
12700
A
26
A1
26
B
15
E
9,5
E1
8,3
E2
5
H
14
H1
28
H2
4,6
L4
40
M
M04
Mx (Nm)
70
My (Nm)
50
Mz (Nm)
50
T
6,4
Typ
Szabványos
Leírás
Anyag
Test nemesíthető acélból.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal N pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket minden irányból képesek felvenni.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Egyedi igényre
Különböző pontossági és előfeszítési osztályokban rendelhető.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.