Szerelőkonzol
acél
horganyzott
- Fiókaljra szerelésre
- Asztalra szerelésre
- Oldalra szerelésre
Mennyiségi egység
7,70 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőkonzol
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
14,7
H=Magasság
35,7
L=Hossz
346,7
A
55,1
A1
114,4
A2
236,5
A3
150
A4
300
Csomagolás módja
1 darab = 1 pár
MM3509
DZ63335-2
Leírás
Anyag
Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
Rögzítőanyag mellékelve.
Rögzítőanyag mellékelve.
További információk
Opcióként fiókaljra, asztalra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
21334-15 Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 50 kg.
21334-30 Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 50 kg.
21334-30 Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 50 kg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.