Teleszkópos Sín
teljes kihúzás
acél
horganyzott
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Könnyed futás
- Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Mennyiségi egység
63,92 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos Sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
Fp=Teherbírás páronként kg
90
H=Magasság
53,1
L=Hossz
305
S=Löket
305
A
46,4
A11
225,5
A2
135,4
A3
179,1
A4
204,5
A5
229,9
A8
228,6
Csomagolás módja
1 darab = 1 pár
MM3509
DZ3657-0012-2
Szerelés
oldalra szerelés
Leírás
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
Rögzítőanyag mellékelve.
Rögzítőanyag mellékelve.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Alkalmas max. 1.000 mm síntávolsághoz.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Alkalmas max. 1.000 mm síntávolsághoz.
Előnyök
Gyorsan kiszerelhető
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.