Teleszkópos Sín
túlhúzás
acél
horganyzott
- Rögzítés zárt helyzetben
- Alkalmas lapos beszerelésre
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
69,18 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos Sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
17,5
Fp1=Teherbírás páronként 10 00
90
Fp2=teherbírás páronként 80 00
80
H=Magasság
54
L=Hossz
300
S=Löket
340
A
26
A3
224
A4
256
A8
256
Csomagolás módja
1 darab = 1 pár
MM3509
DZ5417-0030
Szerelés
oldalra szerelés
Leírás
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Előnyök
Rögzítés zárt helyzetben
Alkalmas lapos beszerelésre
Könnyű futás
Alkalmas lapos beszerelésre
Könnyű futás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.