Teleszkópos Sín
túlhúzás
acél
horganyzott
- Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Alkalmas lapos beszerelésre
Mennyiségi egység
132,61 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos Sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
Fp=Teherbírás páronként kg
68
H=Magasság
50,8
L=Hossz
305
S=Löket
330
A
16
A10
212,8
A11
225,5
A4
209,5
A5
234,9
A6
260,3
A9
200,1
Csomagolás módja
1 darab = 1 pár
MM3509
DZ3308-0012-2
Szerelés
oldalra szerelés
Leírás
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
Rögzítőanyag mellékelve.
Rögzítőanyag mellékelve.
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés nyitott és zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.
Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Gyorsan kiszerelhető
Alkalmas lapos beszerelésre
Gyorsan kiszerelhető
Alkalmas lapos beszerelésre
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.