Teleszkópos Sín
részben kihúzható, mindkét oldalon
acél
horganyzott
- Kihúzható mindkét irányban
- Könnyed futás
- Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Mennyiségi egység
€ 37,11 / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos Sín
Kivitel 1
részben kihúzható, mindkét oldalon
Terméktípus
szabványos
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
9,5
Fp=Teherbírás páronként kg
35
H=Magasság
35,3
L=Hossz
305
S=Löket
221,5
A
28,9
A1
111
A3
136,4
A4
247,7
A5
276,1
Csomagolás módja
1 darab = 1 pár
MM3509
DZ2002-0012-2
Szerelés
felfekvéses szerelés
Leírás
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
Rögzítőanyag mellékelve.
Rögzítőanyag mellékelve.
További információk
A mindkét oldalon részlegesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. Költségkímélő megoldás fiókok vagy hasonló vezetésére csekély súrlódás és nagy oldalstabilitás mellett. Rögzítés a középső helyzetben A belső sínen található oldalsó csavarkötéseket támasztóidom helyettesíti. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 50.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg az 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg az 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Előnyök
Kihúzható mindkét irányban
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.